chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI5-K11K-AN5X/5 0.6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
NI5-K11K-AN5X/5 0.6M
ID de la commande 1510615
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Longueur de câble (m)
0.6
Raccordement électrique
Câble
Format
Tube lisse
Format
⌀ 11 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NPN
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PA12-GF30
Portée nominale (mm)
5
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
1.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
88,22 €
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11K-AN5X/5 0.6M
Total de l'article
88,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support