chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B2N85H-Q20L60-2LU3/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur d'inclinaison Avec plage de température élevée
B2N85H-Q20L60-2LU3/S97
ID de la commande 1534040
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 30 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Nombre d'axes de mesure
2
Principe de mesure
Accélération
Qualité de boîtier
PC
Qualité face active
PBT-GF20-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
471,02 €
home
Turck-Shop
Others
B2N85H-Q20L60-2LU3/S97
Total de l'article
471,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support