chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur d'inclinaison à atténuation élevée
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/S1217
ID de la commande 1534057
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
351,12 €
home
Turck-Shop
Others
B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/S1217
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
verticalement
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 30 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Nombre d'axes de mesure
1
Principe de mesure
Accélération
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Total de l'article
351,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support