chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur d'inclinaison
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
ID de la commande 1534111
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 30 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Nombre d'axes de mesure
2
Principe de mesure
Accélération
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
396,33 €
Total de l'article
396,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support