chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Linear position sensor For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
ID de la commande 1536623
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
73 mm x 5 mm x 14,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format de vérin
vérin avec rainure en T
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
45
Principe de mesure
Magnétique
Qualité de boîtier
PA12-GF30/PP
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Total de l'article
362,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
362,56 €