chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WIM45-UNTL-LIU5X2-2-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur de positionnement linéaire
WIM45-UNTL-LIU5X2-2-RS4
ID de la commande 1536625
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
73 mm x 5 mm x 14,5 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format de vérin
vérin avec rainure en T
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
45
Principe de mesure
Magnétique
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution
0.045 mm
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
313,06 €
Total de l'article
313,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
WIM45-UNTL-LIU5X2-2-RS4
Contacter le service de Support