chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RS-25S10S-9A16B-R3M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Simple tour
RS-25S10S-9A16B-R3M12
ID de la commande 1544365
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Diamètre de bride (mm)
58
Format
arbre sortant
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
PROFIBUS-DP
Raccordement électrique
Raccordement de bus
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Others
RS-25S10S-9A16B-R3M12
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
991,07 €
Total de l'article
991,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support