chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RS-31H12E-3C13B-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Simple tour
RS-31H12E-3C13B-H1181
ID de la commande 1544424
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Others
RS-31H12E-3C13B-H1181
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
861,41 €
Total de l'article
861,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support