chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
person
Login
DW20000-135-PA-H1441 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur à commande par câble
DW20000-135-PA-H1441
ID de la commande 1544563
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
potentiomètre
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
20000
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
DW20000-135-PA-H1441
Total de l'article
1 494,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 494,21 €