chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI-12H10E-2B500-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
codeur incrémental
RI-12H10E-2B500-H1181
ID de la commande 1544735
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
500
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
home
Turck-Shop
Others
RI-12H10E-2B500-H1181
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
452,47 €
Total de l'article
452,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support