chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RI-42H30S4-2B5000-12M23 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
RI-42H30S4-2B5000-12M23
ID de la commande 1545230
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
arbre creux large
Diamètre d'arbre D (mm)
30 mm
Diamètre de bride (mm)
100
Encoder-Line
Industrial-Line
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP65
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
5000
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
Bride avec élément de fixation
Type de connecteur
M23
Type de sortie
incrémental
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
657,33 €
home
Turck-Shop
Others
RI-42H30S4-2B5000-12M23
Total de l'article
657,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support