chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RM-28S6C-3C25B-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Absolute Rotary Encoder - Multiturn
RM-28S6C-3C25B-H1181
ID de la commande 1545238
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Diamètre de bride (mm)
58
Encoder-Line
Industrial-Line
Format
arbre sortant
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride standard
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu multitour
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
961,76 €
home
Turck-Shop
Others
RM-28S6C-3C25B-H1181
Total de l'article
961,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support