chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI-43HA8S-2F2048-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur rotatif à arbre creux incrémental
RI-43HA8S-2F2048-H1181
ID de la commande 1546799
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
arbre creux large, Exécution lourde
Diamètre d'arbre D (mm)
31.75 mm
Diamètre de bride (mm)
100
Fonction de sortie
push-pull 7272
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP65
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP65
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
2048
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
home
Turck-Shop
Others
RI-43HA8S-2F2048-H1181
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
754,30 €
Total de l'article
754,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support