chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-EM18-VP4X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI5-EM18-VP4X-H1141
ID de la commande 1561801
En stock
home
Turck-Shop
Others
BI5-EM18-VP4X-H1141
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
E1
Prix de liste
125,29 €
Total de l'article
125,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support