chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2AN4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor dual sensor for rotary actuators
NI4-DSU35-2AN4X2
ID de la commande 1569921
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PP-GF30
Qualité face active
PP-GF30
Surface de boîtier
Jaune
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU35-2AN4X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
162,14 €
Total de l'article
162,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support