chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
NI8U-G12-AP4X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI8U-G12-AP4X-V1131
ID de la commande 1580452
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
NI8U-G12-AP4X-V1131
Total de l'article
93,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
93,06 €