chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI500P3-Q25LM1-LIU5X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive linear position sensor
LI500P3-Q25LM1-LIU5X3-H1151
ID de la commande 1590114
home
Home
Loading...
Données techniques
CAD
Dimensions (L x l x H)
558 mm x 35 mm x 25 mm
Format
Profil
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Plage de mesure (mm)
500
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
anodisé
home
Turck-Shop
Others
LI500P3-Q25LM1-LIU5X3-H1151
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
446,64 €
Total de l'article
446,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support