chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-0.3XYE-RS4/S1182 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de champs magnétiques
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-0.3XYE-RS4/S1182
ID de la commande 1600624
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur d'écrous soudés
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Jaune
Longueur de câble (m)
0.3
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Tension de service
DC
Fonction de sortie
NPN
Mode de protection
IP67
Qualité face active
1.4301 (AISI 304)
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
434,61 €
Total de l'article
434,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-0.3XYE-RS4/S1182
Contacter le service de Support