chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
ID de la commande 1600901
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
115,83 €
Total de l'article
115,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support