chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-Q08-AP6X2-V2131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
BI7-Q08-AP6X2-V2131
ID de la commande 1601603
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1 - Ø 8mm
home
Turck-Shop
Others
BI7-Q08-AP6X2-V2131
Total de l'article
105,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
105,16 €