chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-Q5.5-RG6X/S1179 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI2-Q5.5-RG6X/S1179
ID de la commande 1613113
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
PP-GF20
Qualité face active
PP-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-RG6X/S1179
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
74,36 €
Total de l'article
74,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support