chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-Q4.7-RP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-Q4.7-RP6X
ID de la commande 1614002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
GD-ZnAl
Qualité face active
PA12
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q4.7-RP6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
83,16 €
Total de l'article
83,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support