chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
ID de la commande 1619343
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
19,5 mm x 5 mm x 5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
0.8
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI0.8-Q5SE-AP6X-0.2-PSG3M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
188,65 €
Total de l'article
188,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support