chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur inductif
NI75U-CP80-AP6X2
ID de la commande 1623800
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
185,13 €
home
Turck-Shop
Others
NI75U-CP80-AP6X2
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
uprox+, facteur 1, Résistance aux champs magnétiques
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Format
Rectangulaire
Dimensions
80 mm x 80 mm x 41 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Portée nominale (mm)
75
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Total de l'article
185,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support