chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI20-CK40-AP6X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI20-CK40-AP6X2-H1141
ID de la commande 1625500
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire
Dimensions
65 mm x 40 mm x 40 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Surface de boîtier
Noir
Conditions de montage
blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PA12-GF30
Portée nominale (mm)
20
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
72,38 €
home
Turck-Shop
Others
BI20-CK40-AP6X2-H1141
Total de l'article
72,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support