chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
NI35U-CK40-VP6X2-H1141
ID de la commande 1625815
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
93,06 €
Total de l'article
93,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
NI35U-CK40-VP6X2-H1141
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
uprox+, facteur 1, Résistance aux champs magnétiques
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Rectangulaire
Dimensions
65 mm x 40 mm x 40 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Surface de boîtier
Noir
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP68
Qualité face active
PA12-GF30
Portée nominale (mm)
35
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Contacter le service de Support