chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI50U-CP40-AP6X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI50U-CP40-AP6X2/S10
ID de la commande 1625842
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
uprox+, facteur 1, Résistance aux champs magnétiques
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Format
Rectangulaire
Dimensions
114 mm x 40 mm x 40 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Surface de boîtier
Noir
Conditions de montage
non-blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP68
Qualité face active
PA6-GF30-X
Portée nominale (mm)
50
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
136,71 €
home
Turck-Shop
Others
NI50U-CP40-AP6X2/S10
Total de l'article
136,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support