chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI30U-CP40-VP4X2
ID de la commande 1625851
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
146,85 €
home
Turck-Shop
Others
BI30U-CP40-VP4X2
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
uprox+, facteur 1, Résistance aux champs magnétiques
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-10
Raccordement électrique
boîte à bornes
Format
Rectangulaire
Dimensions
114 mm x 40 mm x 40 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Surface de boîtier
Noir
Conditions de montage
blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP68
Qualité face active
PA6-GF30-X
Portée nominale (mm)
30
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Total de l'article
146,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support