chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI2-EM12-VP6X-H1141
ID de la commande 1633001
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
121,33 €
Total de l'article
121,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 x 1
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Conditions de montage
blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PA12-GF30
Portée nominale (mm)
2
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fréquence de commutation (kHz)
2
home
Turck-Shop
Others
BI2-EM12-VP6X-H1141