chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8U-EM18MWD-VP44X-H1141/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire
BI8U-EM18MWD-VP44X-H1141/3GD
ID de la commande 1634922
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1.5
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI8U-EM18MWD-VP44X-H1141/3GD
Total de l'article
149,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
149,50 €