chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4U-EM12EWD-VP44X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour l'industrie agro-alimentaire
BI4U-EM12EWD-VP44X
ID de la commande 1634943
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Blanc
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI4U-EM12EWD-VP44X
Total de l'article
117,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
117,97 €