chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-EM30WD-AP6X 15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-AP6X 15M
ID de la commande 1634974
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Résistant à la pression, Sn +, uprox+, wash-down
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Blanc
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.75
Longueur de câble (m)
15
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI15U-EM30WD-AP6X 15M
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
160,85 €
Total de l'article
160,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support