chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-MT18H-AP6X-H1141/S395 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI5U-MT18H-AP6X-H1141/S395
ID de la commande 1635201
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
Duroplaste
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI5U-MT18H-AP6X-H1141/S395
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,07 €
Total de l'article
103,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support