chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-M30-RP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
BI15U-M30-RP6X-H1141
ID de la commande 1636739
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BI15U-M30-RP6X-H1141
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
108,05 €
Total de l'article
108,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support