chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-S30-VP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI15U-S30-VP6X
ID de la commande 1637154
En stock
home
Turck-Shop
Others
BI15U-S30-VP6X
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,00 €
Total de l'article
110,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support