chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI12U-EM18-AP6X-H1141/3D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI12U-EM18-AP6X-H1141/3D
ID de la commande 1645347
En stock
home
Turck-Shop
Others
NI12U-EM18-AP6X-H1141/3D
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Homologations
ATEX II 3 D
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
E1
Prix de liste
102,63 €
Total de l'article
102,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support