chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WN 116936 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For Weber
WN 116936
ID de la commande 1650059
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
85,36 €
home
Turck-Shop
Others
WN 116936
Total de l'article
85,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support