chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5-P18-AP6/S139-S1261 65M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For Underwater Applications
BI5-P18-AP6/S139-S1261 65M
ID de la commande 1650237
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Immergé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
65
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
511,83 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18-AP6/S139-S1261 65M
Total de l'article
511,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support