chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI8-P18-AP6/S139-S1261 150M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For Underwater Applications
NI8-P18-AP6/S139-S1261 150M
ID de la commande 1650245
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Immergé
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
150
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
716,10 €
home
Turck-Shop
Others
NI8-P18-AP6/S139-S1261 150M
Total de l'article
716,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support