chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI40U-Q80-AP6X2-H1141/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI40U-Q80-AP6X2-H1141/S100
ID de la commande 1668523
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, Sn +, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions
92 mm x 80 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
40
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
239,90 €
Total de l'article
239,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BI40U-Q80-AP6X2-H1141/S100
Contacter le service de Support