chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BID2-G182-AP6-H1141/S212 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-G182-AP6-H1141/S212
ID de la commande 1688202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
238,04 €
Total de l'article
238,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BID2-G182-AP6-H1141/S212
Contacter le service de Support