chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BID2-H12F-AP6/S310 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For High Pressures
BID2-H12F-AP6/S310
ID de la commande 1688812
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
1.4305 (AISI 303)
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
181,28 €
home
Turck-Shop
Others
BID2-H12F-AP6/S310
Total de l'article
181,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support