chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-S12-AP7X/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI2-S12-AP7X/S100
ID de la commande 17555
En stock
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AP7X/S100
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Groupe de prix
E1
Prix de liste
152,46 €
Total de l'article
152,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support