chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BC15-K34SR-VP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC15-K34SR-VP4X2
ID de la commande 2502129
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
106 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 34 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
22.5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BC15-K34SR-VP4X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
175,67 €
Total de l'article
175,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support