chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BCF5-S18-AN4X-H1141/S250 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur capacitif
BCF5-S18-AN4X-H1141/S250
ID de la commande 2503016
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Approprié pour des milieux très visqueux, suppression d'arrière-plan améliorée, sécurité CEM élevée
Conditions de montage
blindé
Fonction
Pour des milieux très visqueux
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PA12-GF30, PEI
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BCF5-S18-AN4X-H1141/S250
Total de l'article
181,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
181,06 €