chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BCC10-S30WD-AP4X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif pour la reconnaissance de granulats secs
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
ID de la commande 2503052
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
insensibles à la CEM et aux décharges électrostatiques, spécialement pour la reconnaissance de granulats secs, wash-down
Conditions de montage
blindé
Fonction
Pour des granulés secs
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP69K à la face frontale, IP67 à la face arrière
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
LCP
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Others
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Total de l'article
200,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
200,20 €