chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BCF10-Q20L60-AP4X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BCF10-Q20L60-AP4X-H1141
ID de la commande 2504027
En stock
home
Turck-Shop
Others
BCF10-Q20L60-AP4X-H1141
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction
Pour des milieux très visqueux
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PC
Qualité face active
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Groupe de prix
E1
Prix de liste
232,10 €
Total de l'article
232,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support