chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BC10-PT30-VP4X2 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC10-PT30-VP4X2 7M
ID de la commande 2507021
En stock
home
Turck-Shop
Others
BC10-PT30-VP4X2 7M
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
résistance chimique, téflonisé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
PVDF
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Groupe de prix
E1
Prix de liste
262,79 €
Total de l'article
262,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support