chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BC10-Q14-AP4X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur capacitif
BC10-Q14-AP4X2
ID de la commande 2530001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
2
Raccordement électrique
Câble
Format
Rectangulaire
Dimensions
55,5 mm x 30 mm x 14 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Conditions de montage
blindé
Tension de service
DC
Fonction de sortie
PNP
Principe de mesure
capacitif
Mode de protection
IP67
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Portée nominale (mm)
10
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
118,25 €
Total de l'article
118,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
BC10-Q14-AP4X2
Contacter le service de Support