chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BC3-M12-AN6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur capacitif
BC3-M12-AN6
ID de la commande 2601102
En stock
home
Turck-Shop
Others
BC3-M12-AN6
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
63,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Principe de mesure
capacitif
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Groupe de prix
E1
Prix de liste
153,56 €
Total de l'article
153,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support